??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9021140000 - H6,0/26T GN
Lista materiale
Weidmueller 9021140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9021140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H6,0/26T GN
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 6 mm², Lunghezza di spellatura: 20 mm, verde
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190022501
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
6 mm²
BAA351
color
green
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL