??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9036240000 - H120,0/32
Kusovník
Weidmueller 9036240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9036240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H120,0/32
DESCSHORT
Description short
Vodičová koncovka, standard, 120 mm², Délka odizolování: 32 mm, Ne
DESCLONG
Description long
Elektricky galvanizovaná měděná objímka pro ochranu odizolovaných pružných vodičů. Krimpování vodičových koncovek chrání vodiče a umožňuje permanentně stabilní elektrická připojení.
GTIN
GTIN-Code
4032248068036
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
120 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL