??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9036250000 - H150,0/32
Lista materiałowa
Weidmueller 9036250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9036250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H150,0/32
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 150 mm², Długość odizolowania: 32 mm, Nie
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4032248068043
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
150 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL