??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9036250000 - H150,0/32
Спецификация
Weidmueller 9036250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9036250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H150,0/32
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 150 mm², Длина зачистки изоляции: 32 mm, Нет
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4032248068043
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
150 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
32 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL