??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9037740000 - H16,0/38T ZH W
Nomenclature
Weidmueller 9037740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9037740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H16,0/38T ZH W
DESCSHORT
Description short
Embout, Embout double, 16 mm², Longueur de dénudage: 29 mm, blanc
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4008190493561
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
16 mm²
BAA351
color
white
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
25 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL