??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9037740000 - H16,0/38T ZH W
Lista materiałowa
Weidmueller 9037740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9037740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H16,0/38T ZH W
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm², Długość odizolowania: 29 mm, biały
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4008190493561
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
16 mm²
BAA351
color
white
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
25 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL