??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9059-56 - Innenraummanschette, Ø 12 – 15 mm
Bill of material
9059-56
CNSORDERNO
Order number
9059-56
CNSEAN
EAN-Code
4013456590571
BZ
Designation
Leitungsmanschette Ø 12-15 mm Luftdichtungsmanschette für Leitungen
LOD
Level of Details
ALR
Number of cables/conduits
1 ST
DLR
Diameter of cable / pipe
12 - 15 mm
L
Length
150 mm
B
Width
150 mm
H
Height
30 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Rohrkupplung 90° | für M25 Rohre, 1-teiligRohrkupplung für Betonbauinstallation, WerksfertigungRohrkupplung 90°, zum werkzeuglosen Rohranschluss an B2 Geräte-Verbindungsdosen, für seitlichen RohranschlussFür starre und flexible Installationsrohre M25, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1262-25
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
true