??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9097-45 - Aluminium-butyl sealing sleeve
Bill of material
9079-45
CNSORDERNO
Order number
9079-45
CNSEAN
EAN code
4013456537514
BZ
Designation
Doppel-Leitungsmanschette Ø 4-8 mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Leitungen
LOD
Level of Details
ALR
Number of cables/conduits
2 ST
DLR
Diameter of cable / pipe
4 - 8 mm
L
Length
150 mm
B
Width
150 mm
H
Height
30 mm
IP
Packaging inner
10 ST
OP
Packaging dispatch
30 ST
P
Price/100 ST
2490.00
PG
Price group
180
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Rohrkupplung 90° | für M32 Rohre, 1-teiligRohrkupplung für Betonbauinstallation, WerksfertigungRohrkupplung 90°, zum werkzeuglosen Rohranschluss an B2 Geräte-Verbindungsdosen, für seitlichen RohranschlussFür starre und flexible Installationsrohre M32, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1262-32
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
true