??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9097-49 - Aluminium-butyl sealing sleeve
Bill of material
9079-49
CNSORDERNO
Order number
9079-49
CNSEAN
EAN code
4013456538269
BZ
Designation
Rohrmanschette Ø 25-32 mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Rohre
LOD
Level of Details
ALR
Number of cables/conduits
1 ST
DLR
Diameter of cable / pipe
25 - 32 mm
L
Length
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
IP
Packaging inner
10 ST
OP
Packaging dispatch
30 ST
P
Price/100 ST
2490.00
PG
Price group
180
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für zwei Leitungen Ø 4-8 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 barTemperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100,Hersteller/Typ Kaiser 9079-45
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
true