??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
9160
Stückliste
9160.250362
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-87
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FPL, FNU
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge max.
5 mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SAE
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
0
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
F1
Schneidrichtung
R
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
G4
Profilradius 1
5 mm
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1