9160.250362
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Indexable Milling Cutters and End Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/wende-20und20wechselschneidplattenfre4ser/9160.prj},{NB=9160.250362},{SHA256=ZoNUxkIrbJDmr5eroDfsA0S7GQ4a973a9U9TwM464Wc=},{INAME=9160_250362_gen},{NAME=9160_250362_gen},{DOC=9160/9160_250362.pdf},{NSM=DIN4000-87},{J21=9160.250362},{J22=Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten},{J3=F},{BLD=4},{J6=SAE01200015},{J8=FPL, FNU},{A1=15},{B2=5},{B3=36},{B5=58},{C11=SAE},{C12=0},{C2=120},{C3=12},{F1=R},{F22=2},{G4=5},{H22=1},{DXF=9160/9160_250362.dxf},{XML=9160/9160_250362.xml},{CSV=9160/9160_250362.csv},{STP=9160/9160_250362_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
9160
Bill of material
9160.250362
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-87
J21
Item.ID
9160.250362
9160.250362
J22
Item.Name
Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
4
J6
Connection Code, Machine Side
SAE01200015
SAE01200015
J8
Treatment
FPL, FNU
A1
Cutting Diameter
15
15
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
5
mm
B3
Protruding Length
36
36
mm
B5
Overall Length
58
58
mm
C11
Connection Type, Machine Side
SAE
C12
Connection Form, Machine Side
0
C2
Connection Size, Machine Side
120
120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
F1
Cutting Direction
R
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
2
G4
Section Radius
5
mm
H22
Coolant Exit Style Code
1