??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9202880000 - H2,5/24 XS BL
Nomenclature
Weidmueller 9202880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9202880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H2,5/24 XS BL
DESCSHORT
Description short
Embout, Norme, 2.5 mm², Longueur de dénudage: 18 mm, bleu
DESCLONG
Description long
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
GTIN
GTIN-Code
4032248517954
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
2.500 mm²
BAA351
color
blue
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
14.500 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
Yes
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL