??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9202880000 - H2,5/24 XS BL
Lista materiałowa
Weidmueller 9202880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9202880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H2,5/24 XS BL
DESCSHORT
Description short
Końcówka tulejkowa, standard, 2.5 mm², Długość odizolowania: 18 mm, niebieski
DESCLONG
Description long
Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne.
GTIN
GTIN-Code
4032248517954
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
2.500 mm²
BAA351
color
blue
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
14.500 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
Yes
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL