??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9202880000 - H2,5/24 XS BL
Спецификация
Weidmueller 9202880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9202880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H2,5/24 XS BL
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 2.5 mm², Длина зачистки изоляции: 18 mm, синий
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4032248517954
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
2.500 mm²
BAA351
color
blue
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
14.500 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
Yes
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL