??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kistler
Descripción
9289A113 - Eje de medición RoaDyn® S260
Lista de materiales
KISTLER Tipo 9289A113
TYP
Tipo
9289A113
M
Rango de medida
Fx=-1200...1200, Fz=±60000 N
BT
Rango de temperatura de funcionamiento
5...80 °C
D
Diámetro
440 mm
L
Longitud
396.5 mm
SAP
Material numbers
000000000018007575
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here