??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9289A113 - Moyeu dynamométrique RoaDyn® S260
Nomenclature
KISTLER type 9289A113
TYP
Type
9289A113
M
Plage de mesure
Fx=-1200...1200, Fz=±60000 N
BT
Plage de température de service
5...80 °C
D
Diamètre
440 mm
L
Longueur
396.5 mm
SAP
Material numbers
000000000018007575
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here