??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9289A253 - RoaDyn® S5ST Measuring Hub
Nomenclature
KISTLER type 9289A253
TYP
Type
9289A253
M
Plage de mesure
Fx=-1200...1200, Fz=±60000 N
BT
Plage de température de service
5...80 °C
D
Diamètre
440 mm
L
Longueur
396.5 mm
SAP
Material numbers
000000000018007576
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here