??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
937226 - BSSD-GSPO 500K
Stückliste
937226
BSSD_GSPO_500K
BSSD-GSPO 500K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
937226
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSSD-GSPO 500K
EAN
4047526359911
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
500 mm
RADBREITE
Radbreite
130 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
30000 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
675 mm
PLATTE
Plattengröße
500 x 500 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
267 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein