??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
94 Series Casters Standards - Vertical Mounted Spring Casters
Bill of material
94-10401-60-1
PN
Reference Number
94-10401-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
3800 lbs.
SERIES
Series
94
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
4 Дюйм
WT
Material
SL
Swivel Lead
4 Дюйм
BRNG
Bearing
WGHT
Wt.
70.0 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
8.5 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 Дюйм
OH
OAH
13 1/2 Дюйм