??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
94 Shore A (Rouge) - Étoile en polyurethane
Nomenclature
ER42055
CODE
Rèfèrence
TYPE
Type
MR
Tours max (rpm)
TA1
Angle de torsion norme TK.
3.2 °
TA2
Angle de torsion T max.
5 °
HA
Dureté
98
TO1
Couple TK norm.
Nm
TO2
Couple TK max.
Nm
TO3
Couple TKW avec des inverses.
Nm
TS1
Rigidité torsionnelle (kNm/rad) 1.0 TKN
kNm/rad
TS2
Rigidité torsionnelle (kNm/rad) 0.75 TKN
kNm/rad
TS3
Rigidité torsionnelle (kNm/rad) 0.5 TKN
kNm/rad
TS4
Rigidité torsionnelle (kNm/rad) 0.25 TKN
kNm/rad
DA
Déplacement
mm
MO1
Décalage maximal
MO2
Angle de décalage maximal
°
D
F
N
Z