??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
949344 - LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
Stückliste
949344
LPX_PGV_186XK_PG3_SRA_SG_FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
949344
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
EAN
4047526375096
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
186 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
236 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 80 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.170 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
ja
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ja