??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
95158 - Kuličkové rolny s upevňovacími otvory, bez pouzdra
Kusovník
95158-122
BEST
Objednací číslo
FORM
Typ
AUSF
Provedení
D
Průměr
33-0,2 mm
D1
Průměr
45 mm
DK
Průměr koule
22 mm
AB
Počet upevňovacích otvorů
3 mm
C
Nosnost
N
H
Výška
27,7 mm
H1
Výška
9,8±0,2 mm
H2
Výška
5 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem