??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95182-01 - Ball transfer units with stud
Bill of material
95182-01-190820
BEST
Order No.
DK
ball
19 mm
D
diameter
25.4 mm
D1
diameter
32.1 mm
D2
thread
M 8
H
mm
H1
height
4.7 mm
L
height
mm
MA
tightening max. Nm
15 Nm
C
Base load
250 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.