??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95300 - Small conveyor belts with internal drive
Bill of material
95300-010047100X1500
BEST
Order No.
B
width
mm
L
Length
mm
BGS
Belt speed m/min max.
11.5 m/min
GETU
Transmission ratio
1:47
BEL
Bande côté transport
3 kg
GMATT
Harness material transport side
smooth PVC, Shore 70A
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84282000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.