??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
96500-01 - Plastic protective net caps
Bill of material
96500-01-0108
BEST
Order No.
D
Recommended diameter
mm
FARBE
Colour
L
Length
80 m
L1
Nutzänge
70 mm
D1
diameter
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.