??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97990-15 - Grease gun mouthpieces, steel
Bill of material
97990-15-110
BEST
Order No.
AUSF
version
AUSP
Type
ASG
Connecting thread
M10x1
D
diameter
15
L
Length
37
SW
width across flats
13
PASSZU
Suitable for
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
ROHS
RoHS
Yes
ECLSASS
ECLASS-Nr.
21-04-31-90
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.