??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
9830 TW - Сетчатый фильтр - метрический
Спецификация
B9830-3/4TW-200
PN
Номер детали
MAT
Тип материала
Ковкий чугун
IC
Размер входного соединения
Дюйм
THD
Тип входной резьбы
BSPT
TT
Впускное отверстие мужское/женское
Внутренняя резьба
MS
Размер сетки сита
SMD
Диаметр проволоки сетки
Дюйм
SMATTYPE
Тип материала сита
Hержавеющая сталь
SMO
Отверстие сетки сита
Дюйм
OC
Выходное соединение
Дюйм
OTHD
Тип выходной резьбы
BSPT
OTT
Выходное отверстие мужское/женское
Внутренняя резьба
MINP
Минимальное давление
- bar
MAXP
Максимальное давление
20.68 bar
CAPDIA
Диаметр колпачка
76.20 mm
PPS
Размер заглушки
3/8 mm
WE
Вес сетки
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm