??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9902.21.850 - Scatola combinata gr. 1, 850°C
Lista materiale
9902.21.850
CNSORDERNO
Art. No.
9902.21.850
BZ
Designazione
Einlasskasten 1x1 für Holz und Leichtbau,GDP 850°C
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
77 mm
B
Larghezza
77 mm
T
Profondità
70 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
6
AO2
Aperture previste Ø 25 mm
4
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 209
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
63.490 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614309095
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Einlasskasten 1x1, für Holz und Leichtbau,GDP 850°C
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Hohlwand
EF000051
Form
quadratisch
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
-
EF001229
Koppelbar
false
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Länge
77 mm
EF000008
Breite
77 mm
EF005457
Tiefe
70 - 70 mm
EF001131
Innentiefe
64 mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
false
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
4
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20/25 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
true
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
14
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Non-alogeno
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
-
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
Bauschutzdeckel
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
aufrastend
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
-
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
-
EF008076
Stutzen
ohne
EF006205
Spezielle Anwendung
-
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
false