??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.10.02 - Central transition casing
Bill of material
9914.10.02
CNSORDERNO
Art. No.
9914.10.02
BZ
Designation
Schraubdeckel zu 9914.10 330x120x5 mm
LOD
Level of details
CNSEAN
EAN code
7611614453828 ST
L
Length
330 mm
B
Width
120 mm
H
Height
5 mm
F
Colour
RAL 9010
S
Screws
6
FA
For type number
9914.10
V
Dispatch
150
P
Price/100 ST
935.00
PG
Price group
130
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel (9914.10.02) zu 9914.10 330x120x5 mm
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Durchmesser
- mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
- mm
EF001438
Länge
330 mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
326 mm
EF000008
Breite
120 mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
104 mm
EF000049
Tiefe
5 mm
EF000051
Form
rechteckig
EF002442
Befestigungsart
Schraubdeckel
EF000010
Ausführung
Blinddeckel
EF015311
Mit Kabelauslass
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
-
EF000007
Colour
grau
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF005066
Mit Schrauben
true
EF001454
Plombierbar
false