??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9914.10 - Central transition casing
Bill of material
9914.10
CNSORDERNO
Art. No.
9914.10
BZ
Designation
Zentral-Übergangskasten für universelle Rohreinführungen, 326x104x118 mm
LOD
Level of details
CNSEAN
EAN code
7611614453767 ST
L
Length
326 mm
B
Width
104 mm
T
Depth
118 mm
RK
Combination conduit entries M20/25
24
RK2
Combination conduit entries M25/32
6
RK3
Combination conduit entries M40/50/63
2
GA
Extensive pull-out apertures
4
AN
Number of nails
6
V
Dispatch
10
P
Price/100 ST
3400.00
PG
Price group
130
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Zentral-Übergangskasten | 326 x 104 x 118 mm, 2-teiligZentral-Übergangskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton und Werksfertigung, Befestigung auf Schalung und StahlschalungBetonbaudose, Ausführung als Betonbau-Zentral-Übergangskasten, aus Kunststoff, mit zwei Aufnahmen für System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), mit Klebe-Befestigungsfläche und sechs Stahlnägeln, aneinanderreihbar, Frontteil ausschlagbar, mit zehn Schraubdomen zur DeckelbefestigungLänge 250 mm, Breite 105 mm, Tiefe 94 mmKombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (24 x M20/25, 6 x M25/32 und 2 x M40/50/63), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton und WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 9914.10
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Betonbau
EF000051
Form
rechteckig
EF000767
Bauform
Verbindungsdose/-kasten
EF000010
Ausführung
sonstige
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Länge
326 mm
EF000008
Breite
104 mm
EF005457
Tiefe
118 - 118 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
EF004508
Befestigung der Geräte
-
EF005066
Mit Schrauben
false
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
sonstige
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
true
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
36
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
Montagedeckel
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
aufrastend
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
sonstige
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-