??
Catalog navigation
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4131, 4131-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 10 Series - 2 Inch Double Pivot Bracket w/ T-Handles
Bill of material
4131
PN
Part No.
A
3.000 Inch
B
1.000 Inch
C
2.000 Inch
D
1.000 Inch
E
2.003 Inch
F
3.075 Inch
G
0.188 Inch
H
0.158 Inch
W
Weight
.580 lbs.