You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
R1-SUN-SHIELD-ACQ-4X-IP66-WITH DRIVE
ABB
AC Drives
ACQ580
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/accessories/580_01_acq_type_4x_ip66_sun_shield_asmtab.prj},{NB=R1-SUN-SHIELD-ACQ-4X-IP66-WITH DRIVE},{FS=R1},{DRAWING=WITH DRIVE},{W=304},{D=407},{PPATH=580_01_type_4x_ip66_sun_shield_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
580-01 ACQ Type 4X IP66 Sun Shield
Bill of material
R1-SUN-SHIELD-ACQ-4X-IP66-WITH DRIVE
PN
Part No.
R1-SUN-SHIELD-ACQ-4X-IP66-WITH DRIVE
R1-SUN-SHIELD-ACQ-4X-IP66-WITH DRIVE
DRAWING
Drawing
Shield with Drive
Sun Shield
Shield with Drive
Sun Shield
H
Height
619
619
mm
W
Width
304
304
mm
D
Depth
407
407
mm
WEIGHT
Weight
12.7
12.7
kg