??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-5-ST - ABS-Lock Falz V
Bill of material
PF-5-ST
ARTIKELID
Item Code
PF-5-ST
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Falz V
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor,tested in accordance with EN795:2012 and CEN / TS 16415:2013!with aluminium clamps for penetration freeinstallation on standing seams. (e.g. Rheinzink)mounted only on one seam.for max. 3 personsIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz VAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz V oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit zwei Klemmen ohne Dachdurchdringung auf Stehfalzprofilen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-falz-v-standing-seam.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Profile Roof
MATERIAL
Material
Stainless Steel, Messing
BEFESTIGUNG
Attachment
clamped
UNTERGRUND
Substructure
Seam roofs
GTIN
4260336780045
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece