??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-ST-0-24-R-M16 - ABS-Lock III-R-ST
Bill of material
L3-ST-0-24-R-M16
ARTIKELID
Item Code
L3-ST-0-24-R-M16
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock III-R-ST
LANGTEXTDE
Information Text
360° Rotary Stainless Steel Fall Protection Anchor, testedin accordance with EN 795:2012, CEN / TS 16415:2013,EN 50308:2004! on wind turbines according to EN 50308.GL-certifiedWith national technical approval!installed in pre-drilled thread in steel structures.non-protruding, with M16 X 24.for max. 3 personsstandard color: RAL 1003 (bright yellow)Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock III-R StahlAnschlageinrichtung ABS-Lock III-R oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A, DIN CEN/TS 16415:2013 und DIN EN 50308:2004Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Frei drehbare Anschlagöse (360°) in Signalgelb (RAL 1003).Sonderfarben auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.Komplett aus V4A Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit einer Ankerstange zum Einschrauben in ein M16/M20 Gewinde, sowie zum Kontern.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-iii-r-st.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Facade/ Wall, Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel (A4)
BEFESTIGUNG
Attachment
screwed
UNTERGRUND
Substructure
Steel
GTIN
4260336781776
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece