??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L5-B - ABS-Lock V-B
Bill of material
L5-B
ARTIKELID
Item Code
L5-B
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock V-B
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor, tested in accordance with EN 795:2012 and in cracked concrete!Concrete ≥ C20/25(Anchorage point Ø = 10 mm)for max. 1 personsmall and unobtrusive thanks to flat angle bracket.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock V-BAnschlageinrichtung ABS-Lock V-B oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 1 Person.Unauffällige Bauform, auch für Innenräume geeignet.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes.Befestigung mit einem Einschlagdübel in gerissenem und ungerissenem Beton, min, C20/25.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-v-b.html
ANWENDUNG
Application
Facade/ Wall, Flat Roofs, Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
hammered in
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
GTIN
4260336782544
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece