??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SREH-50 - Smart rotary module
Bill of material
50503985 Smart rotary module SREH-50-IOL
BNR
Order number
50503985
TYP
Type
SREH-50-IOL
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.565 kg
MANUFACTURER_URL
https://www.afag.com/en/home.html
CERTIFICATION
RoHS, REACH
BR
Befestigungsraster hinten
38 x 38 mm
BF
Befestigungsraster Flansch
20 x 20, 30 x 30, 38 mm
BS
Befestigungsraster Seite
38 mm
BG
Befestigungsgewinde
M3/ M4/ M5 mm
BT
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
UT
Umgebungstemperatur
0 - 50 °C
NLR
Max. Nutzlast radial
790 N
NLA
Max. Nutzlast axial
1350 N
LLD
Leerlaufdrehzahl (kontinuierlich/ maximal)
640 / 716 1/min
DM
Drehmoment (kontinuierlich/ maximal)
0.45 / 0.90 Nm
DW
Drehwinkel
°
NDZ
Nenndrehzahl
480 1/min
NDM
Nenndrehmoment
0.170 Nm
MTM
Max. Massenträgheitsmoment
0.0015 kgcm²
DKM
Max. dynamisched Kippmoment
9 Nm
HW
Hohlwelle Ø
8.5 mm
WHG
Wiederholgenauigkeit
±0.015 °
RR
Radialer Rundlauf
0.009 mm
AR
Axialer Rundlauf
0.023 mm
BTS
Betriebsspannung
24 VDC
NS
Nennstrom
3 A
MS
Maximalstroom
5 A
KS
Kommunikationsschnittstelle
IO Link, Portkl. B, COM 3
SM
Stromloser Multiturn
4-fach
SA
Statusanzeige
LED-Ring
LP
Lärmpegel
<65 dB(A)
SCA
Schutzart
IP 50
RRK
Reinraumklasse
ISO 14644-1 Klasse 6