您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HGPSDA-60A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsda.prj},{NB=HGPSDA-60A},{CODE=HGPSDA},{GG=60A},{L=25.000},{L2=25.000},{L3=16.000},{L4=16.000},{D=0.000},{D1=0.000},{DD=0.000},{DD1=0.000},{T=4.000},{E=11.500},{H=60.000},{H1=40.000},{PDF=hgpsda.pdf},{PPATH=hgpsda/hgpsda3.prj},{FZ=30},{CKZL=0.15},{LX1=铝框架专用},{LX2=左右偏执型},{LX3=锥形孔},{CZ=SCS13},{BMCL=镜面抛光}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSDA - 合页 铝框架专用
Bill of material
HGPSDA-60A
CNSORDERNO
bestllnummer
HGPSDA-60A
HGPSDA-60A
CODE
代号
HGPSDA
GG
规格
60A
60A
L
25.000
25.000
L2
25.000
25.000
L3
16.000
16.000
L4
16.000
16.000
D
0.000
0.000
D1
0.000
0.000
DD
0.000
0.000
DD1
0.000
0.000
T
4.000
E
11.500
H
60.000
H1
40.000
PDF
hgpsda.pdf
FZ
负载
30
kg
CKZL
参考重量
0.15
0.15
kg/pcs
LX1
类型
铝框架专用
LX2
类型
左右偏执型
LX3
类型
锥形孔
CZ
材质
SCS13
BMCL
表面处理
镜面抛光