피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
QGDHNB-8-100
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgdhnb.prj},{NB=QGDHNB-8-100},{CODE=QGDHNB},{CL=聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)},{YD=95A~98A},{SYLT=空气},{HJWD=-20℃~80℃},{D=8},{L=100},{XD=5.0},{ZL=8.8},{ZDGZYQ=10bar},{ZDSSYQ=30bar},{ZXWQBJ=20},{PDF=qgdhnb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGDHNB - 抗火花防烫管
Bill of material
QGDHNB-8-100
CNSORDERNO
bestellnummer
QGDHNB-8-100
QGDHNB-8-100
CODE
QGDHNB
QGDHNBU
QGDHNY
QGDHNR
QGDHNG
QGDHNW
QGDHNB
QGDHNBU
QGDHNY
QGDHNR
QGDHNG
QGDHNW
CL
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
YD
硬度
95A~98A
SYLT
适用流体
空气
HJWD
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
D
8
8
mm
L
100
100
m
XD
d
5.0
5.0
mm
ZL
重量
8.8
8.8
kg/卷
ZDGZYQ
20°C最大工作压强
10bar
bar
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
30bar
bar
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
20
20
mm
PDF
qgdhnb.pdf