??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT10W - 国产拖链/接头 10系列*外径打开*横梁单侧可开/10系列*不可打开
Bill of material
DGT10B-10-R18-N1-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
10系列拖链
DKFS
打开方式
HL
横梁
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
B1
内宽B1
mm
R
曲率半径R
mm
N
链节数N
JT
接头
P
节距P
mm
ZJ
最大电缆直径
mm
B2
外宽B2
mm
HF
实际安装高度HF
mm
H
安装尺寸H
mm
D
安装尺寸D
mm
K
安装尺寸K
96 mm
JTAZ
接头安装方式
PPATH
dgt10w/zuhzuang2.prj
PDF
dgt10w.pdf