??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSPBTA - 悬臂销 外螺纹安装 挡圈型
Bill of material
CSPBTA-12-B2-L10
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
螺纹长度固定型
CZ
材质
45#
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
挡圈
NO
D
轴径
mm
ZJGC
轴径 g6
mm
XDR
基准尺寸 dr
mm
DRRC
dr 容差
B
指定单位(1mm)
L
指定单位(1mm)
H
指定单位(1mm)
P
mm
W
mm
MD1
MD(粗牙)
K
mm
R
0.2 mm
T
mm
S
mm
L1
mm
PDF
pdf
cspbta.pdf