Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Deutsch
B229 1/4
AIRWORK
Fittings and Pipes
B200 - Standard Threaded Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airwork/fittings_pipes/b200_brass_standard/b229.prj},{NB=B229 1/4},{SHA256=OxqzngkiaoT3wYlGrd25FIrdtNS3y/Xs7e6S0xSQMVg=},{INAME=b229201_4},{NAME=b229 1_4},{NNCUSTOM=B229},{NTCUSTOM=MALE PLUG PARALLEL},{NBCUSTOM=B229 1/4},{LINACUSTOM=B229 1/4},{STEPFILE=b229_14.step},{PNGFILE=b229.png},{DWGFILE=b229_drawing.png},{DESCR=MALE PLUG PARALLEL, G1/4},{A=G1/4},{B=8},{C=12.5},{SW1=17},{PCS=10},{URL=https://www.airwork.it/wp-content/uploads/2020/11/B200_adaptors_fittings_2021.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AIRWORK
Description
B229 - Male Plug, Parallel
Bill of material
B229 1/4
CODE
Code
B229 1/4
B229 1/4
DESCR
Extended Description
Male Plug, Parallel, G1/4
Male Plug, Parallel, G1/4
A
G1/4
G1/4
filetto
B
8
8
mm
C
12.5
12.5
mm
SW1
External Key
17
17
mm
PCS
Min. Quantity
10
pcs
URL
Manufacturer's Datasheet
PDF catalog