You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
Catalog navigation
Lingue disponibili per il catalogo:
English
中文
English (United States)
LE-3TK-30
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
{langle/accessories/external_connector/3_way_corner_connector.prj},{NB=LE-3TK-30},{CODE=LE-3TK},{MATERIAL=Al-Found},{A=30.0},{B=30.0},{C1=9.5},{D1=17.5},{WEIGHT=0.036},{COM=30},{CONNECTION=LE-PJ-8*20*3PCS}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
3-Way Scaffold - External Connector Series
Bill of material
LE-3TK-30
ORDERNUMBER
Order Number
LE-3TK-30
LE-3TK-30
CODE
Code
LE-3TK
MATERIAL
Material
Al-Found
A
30.0
30.0
mm
B
30.0
30.0
mm
C
Φ9.5
Φ9.5
mm
D
Φ17.5
mm
WEIGHT
Weight
0.036
0.036
kg
CONNECTION
Connection No
LE-PJ-8*20*3PCS