Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
GPCHSF4040-BSL-5
Misumi
metric
40_factory_frames/pipe_frames
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/40_factory_frames/gpchsf_4040_sl.prj},{NB=GPCHSF4040-BSL-5},{FS=4040},{WS=B(Flat)},{COLORW=SL(Silver,Steel)},{N=5},{A=40},{H=34.95},{E=7.5},{P=40.0},{D=34.0},{LL1=20.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GPCHSF4040-BSL, GPCHSF8523-BSL, GPCHSF8545-BSL - Stainless Roller - Width 85mm - Specify The Number of Wheels
Bill of material
GPCHSF4040-BSL-5
PN
Part Number
GPCHSF4040-BSL-5
GPCHSF4040-BSL-5
FS
Frame Size
4040
4040
WS
Wheel Shape
B(Flat)
COLORW
Color of Wheel
SL(Silver,Steel)
N
Number of Wheels N
A
40
40
H
34.95
E
7.5
7.5
P
40.0
40.0
D
34.0
34.0
LL1
l1
20.0
20.0