You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
C-PASLN125
Misumi
metric
43_levers_knobs/handles
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/c_pasln_asmtab.prj},{NB=C-PASLN125},{TYPE=C-PASLN},{D=125},{A=25.5},{B=23.0},{DD=8},{D1=35},{D2=37},{D3=39},{HH=21.5},{G=66},{L=27.5},{P=48.0},{H=47.0},{PPATH=c_pasln/c_pasln_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
C-PASLN - C-VALUE Folding spoke handle
Bill of material
C-PASLN125
PN
Part Number
C-PASLN125
C-PASLN125
D
125
125
mm
A
25.5
25.5
mm
B
23.0
23.0
mm
DD
d (Through)
8
8
mm
D1
35
35
mm
D2
37
37
mm
D3
39
39
mm
HH
h
21.5
21.5
mm
G
66
66
mm
L
27.5
27.5
mm
P
48.0
48.0
mm
H
47.0
47.0
mm