피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KON-3-EFM-36x6 KGF-N-3205
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/adapterkonsole_kon.prj},{NB=KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205},{GW=1.550},{BOHRBILD=3},{VERS=3},{A1=82},{A2MAX=45.0},{A2MIN=37.0},{B1=75},{B2=54},{C1=50},{C2=30},{C4X=10},{S=12},{D1=45},{D4=58},{D5=9.0},{T=12},{CHAMFER=21.96},{CNSCTN=84831095},{BG=KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205},{INFO=Die Adapterkonsole KON kann zur radialen Befestigung von Trapezgewindemuttern EFM oder Kugelgewindeflanschmuttern KGF-N/KGF-D nach DIN 69051 verwendet werden. Der Abstand von Achsmitte zu Anschraubfläche kann bis zu dem Maß A2min verringert werden. - Erforderliche Maßangabe bei Bestellung},{C4=M10},{G=M6},{IDNR=00004227},{A2=37.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Adapter bracket KON
Bill of material
KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
BG
Overall size
KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
KON-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
GW
Weight
1.550
1.550
kg
BOHRBILD
Bore Pattern
3
3
A1
82
82
mm
A2MAX
A2 max. (delivery state)
45.0
45.0
mm
A2MIN
A2 min.
37.0
37.0
mm
INFO
Note
The adapter bracket KON can be used for radial fastening of trapezoidal threaded nuts EFM or ball screw flange nuts KGF-N/KGF-D according to DIN 69051. The distance from the center of the axis to the mounting surface can be reduced up to the dimension A2min. - Required dimension specification when ordering
B1
75
75
mm
B2
54
54
mm
C1
50
50
mm
C2
30
30
mm
C4
M10
M10
S
S (delivery state)
12
12
mm
D1
45
45
mm
D4
58
58
mm
G
M6
M6
T
12
12
mm
IDNR
Article number
00004227
00004227
CNSCTN
Customs tariff number
84831095
STDDTIME
Standard delivery time
The current delivery time for accessories in stock is 1-2 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times please contact us and ask for current stock levels.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen