CAE-50-100-01
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
50/60系列
50系列铝型材-连接件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/50/ljj50/cae-50-50-01.prj},{NB=CAE-50-100-01},{CODE=CAE-50-100-01},{SYXC=50100系列},{JTA=接头A},{JTB=接头B1},{JTC=接头管C2},{M=M6x90},{M1=6},{SFFD=否},{PDF=cae50.pdf},{A=33},{A1=29.500},{A2=6.500},{A3=2.300},{A4=12.400},{A5=10.400},{A6=10},{A7=6},{A8=6.300},{A9=39.500},{A10=9.500},{A11=3.500},{B1=33.000},{B2=29.500},{B3=6.500},{B4=12.000},{B5=6.000},{B6=6.000},{B7=3.500},{B8=9.500},{CL=74},{CD=8},{CDD=13},{PPATH=za50/ca507.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CAE-50-50-01 - 50系列铝型材--连接件*双锚连接件
明细表
CAE-50-100-01
CODE
CAE-50-100-01
CAE-50-100-01
SYXC
50100系列
50100系列
JTA
接头A
JTB
接头B1
接头B1
JTC
接头管C2
接头管C2
M
M6x90
M6x90
M1
6
SFFD
否
否
PDF
cae50.pdf
A
33
A1
29.500
A2
6.500
A3
2.300
A4
12.400
A5
10.400
A6
10
A7
6
A8
6.300
A9
39.500
A10
9.500
A11
3.500
B1
33.000
B2
29.500
B3
6.500
B4
12.000
12.000
B5
6.000
6.000
B6
6.000
B7
3.500
B8
9.500
CL
74
74
CD
8
CDD
13