MADPZB-31
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
磁吸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/cixi/madpza.prj},{NB=MADPZB-31},{CODE=MADPZB},{LX=防静电防尘型/强吸力},{WKCZ=PP},{XFCZ=SUS430},{YS=本色},{GG=31},{E=31},{E1=32},{S=10},{S1=11},{S2=5.6},{L=10.0},{L1=2},{H=38},{H1=24},{H2=3.2},{H3=50},{M=M3},{MF=3},{F=1.5},{XYL=1.7},{CKZL=19},{PPATH=../../../../aiante/zonghe/bashou/cixi/madpza/madpza05.prj},{PDF=madpza.pdf},{TJ=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
MADPZA - 防静电防尘型磁吸/超薄型磁吸强吸力防尘型/普通吸力.无密封
明细表
MADPZB-31
CNSORDERNO
Bestellnummer
MADPZB-31
MADPZB-31
CODE
MADPZB
MADPZB
LX
类型
防静电防尘型/强吸力
防静电防尘型/强吸力
WKCZ
外壳材质
PP
PP
XFCZ
吸附板材质
SUS430
SUS430
YS
颜色
本色
GG
规格
31
31
E
31
31
E1
32
32
S
10
10
S1
11
11
S2
5.6
5.6
L
10.0
10.0
L1
2
2
H
38
38
H1
24
24
H2
3.2
3.2
H3
50
50
M
M3
M3
MF
3
3
F
1.5
1.5
XYL
吸引力
1.7
1.7
kgf
CKZL
参考重量
19
19
kg/pcs
PDF
madpza.pdf
TJ
3
3