HGPSFQ-A47
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsfq.prj},{NB=HGPSFQ-A47},{CODE=HGPSFQ},{GUIGE=A47},{AZKS=4},{L=47.000},{H=47.000},{L1=32.000},{H1=30.000},{T=2.000},{D=5.500},{A=10.000},{B=5.500},{D1=5.000},{FDS=4},{PDF=hgpsfq.pdf},{PPATH=hgpsfq/hgpsfq3.prj},{FZ=12},{CKZL=0.05},{LX=圆孔+腰孔型},{XJB=经济型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGPSFQ - 不锈钢合页 普通型
明细表
订购代号
CNSORDERNO
订购号
HGPSFQ-A47
HGPSFQ-A47
CODE
代号
HGPSFQ
GUIGE
规格
A47
A47
AZKS
安装孔数
4
4
L
47.000
47.000
H
47.000
47.000
L1
32.000
32.000
H1
30.000
30.000
T
2.000
2.000
D
5.500
5.500
A
10.000
10.000
B
5.500
5.500
D1
5.000
5.000
FDS
4
4
PDF
hgpsfq.pdf
FZ
负载
12
12
kg
CKZL
参考重量
0.05
0.05
kg/pcs
LX
类型
圆孔+腰孔型
XJB
性价比
经济型
CZ
材质
SUS304
BMCL
表面处理
镜面抛光