LKPZUN-A90
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
门锁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/mensuo/lkpzun.prj},{NB=LKPZUN-A90(12.57.5)},{CODE=LKPZUN},{L=90},{L1=24.5},{L2=62},{L3=11.5},{E=28.5},{E1=23.0},{E2=65.0},{V=12.5},{V1=7.5},{T=1.6},{T1=2.3},{TT=48.0},{ML=M5-L10},{W=8},{X=63},{X1=12.0},{Y=24.0},{PDF=lkpzun.pdf},{ZC=59},{JJ=12.5},{ZJJ=11},{LSJJ=0},{EYUAN=22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
lkpzun - 平面锁
明细表
LKPZUN-A90
CODE
LKPZUN
LKPSGZ
LKPZFA
LKPZUN
LKPSGZ
LKPZFA
L
90
90
L1
24.5
24.5
L2
62
62
L3
11.5
11.5
E
28.5
28.5
E1
23.0
23.0
E2
65.0
65.0
V
12.5
13.5
12.5
13.5
V1
7.5
8.5
7.5
8.5
T
1.6
T1
2.3
2.3
TT
48.0
48.0
ML
M5-L10
M5-L10
W
8
8
X
63
63
X1
12.0
12.0
Y
24.0
24.0
PDF
lkpzun.pdf
ZC
59
59
JJ
12.5
12.5
ZJJ
11
11
LSJJ
0
0
EYUAN
22