HWSNJA-D125
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsnja.prj},{NB=HWSNJA-D125},{CODE=HWSNJA},{LX=转动手柄型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{CZ1=PA6},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=S45C},{D=125.000},{XD=12.000},{B=18.000},{B1=63.000},{H=41.000},{T=22.000},{F=13.800},{S=4.000},{CKZL=0.2},{PDF=hwsnja.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWSNJA - 树脂双幅条手轮/铝合金双幅条手轮 转动手柄型
明细表
HWSNJA-D125
CNSORDERNO
订购号
HWSNJA-D125
HWSNJA-D125
CODE
代号
HWSNJA
LX
类型
转动手柄型
AZFS
安装方式
键槽孔型
CZ
材质
S45C
连轴部分
CZ1
材质
PA6
手轮主体
CZ2
材质
黄铜
握柄安装部
CZ3
材质
PF
握柄
CZ4
材质
S45C
握柄螺纹部
D
125.000
125.000
mm
XD
d
12.000
12.000
mm
B
18.000
18.000
mm
B1
63.000
63.000
mm
H
41.000
41.000
mm
T
22.000
22.000
mm
F
13.800
13.800
mm
S
4.000
4.000
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.2
0.2
PDF
hwsnja.pdf